Menu Search

Spiraal-excenter bout 10.0 M6x1.00 5.0 Staal

Deze spiraalvormige nokklem is ontworpen om onderdelen te klemmen met behulp van een zelfborgende klem. Het is klein in afmetingen maar groot in klemkracht, en is eenvoudig te gebruiken. It has a spiral cam mechanism for quick tightening and relaxing of the grip. Gemaakt van staal.
Artikelnummer:

20265892

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 17,20
10 - 19 € 15,48
20 - 49 € 14,62
50 + € 13,76
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,20

1 x € 17,20

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Omvat Without Clamping Plate
d1 10.0
d2 M6x1.00
h1 5.0
l1 9.0
Gewicht g 6.0
w3 6.8
Slag s1 1.8
Slag s2 0.9
Slag s3 0.9
A/F 4.0
Maximale torsie tot Nm 7.4
Maximale klemkracht kN 2.2
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op