Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 24,82 |
10 - 19 | € 22,34 |
20 - 49 | € 21,10 |
50 + | € 19,86 |
Omvat | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 12.0 |
d2 | M8x1.25 |
h1 | 6.0 |
h2 | 7.0 |
l1 | 12.0 |
Gewicht g | 13.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 15.5 |
w3 | 8.2 |
Slag s1 | 2.2 |
Slag s2 | 1.1 |
Slag s3 | 1.1 |
t1 | 1.0 |
A/F | 5.0 |
Maximale torsie tot Nm | 18.0 |
Maximale klemkracht kN | 4.7 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.