Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 26,06 |
10 - 19 | € 23,45 |
20 - 49 | € 22,15 |
50 + | € 20,85 |
Omvat | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h2 | 8.0 |
l1 | 15.0 |
Gewicht g | 21.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 9.5 |
Slag s1 | 2.5 |
Slag s2 | 1.3 |
Slag s3 | 1.2 |
t1 | 1.0 |
A/F | 6.0 |
Maximale torsie tot Nm | 35.0 |
Maximale klemkracht kN | 7.9 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.