Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 18,24 |
10 - 19 | € 16,42 |
20 - 49 | € 15,50 |
50 + | € 14,59 |
Omvat | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
l1 | 15.0 |
Gewicht g | 19.0 |
w3 | 9.5 |
Slag s1 | 2.5 |
Slag s2 | 1.3 |
Slag s3 | 1.2 |
A/F | 6.0 |
Maximale torsie tot Nm | 35.0 |
Maximale klemkracht kN | 7.9 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.