Splitssets voor ringdichtingskoord en koord maken het aanhouden van een uitgebreide voorraad O-ringen overbodig. Het koord kan op maat worden gesneden om snel O-ringen van de gewenste lengte te maken.
Serie: SR6153
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | L | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 3,4919 - € 3,4919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.067 in
1.7 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 99,2721 - € 99,2721 | 3 Op voorraad |
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 3,7101 - € 3,7101 | 10 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 5,1005 - € 5,1005 | 7 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 5,7616 - € 5,7616 | 7 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 3,4919 - € 3,4919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
€ 4,5249 - € 4,5249 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.00 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 3,7101 - € 3,7101 | 65 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 3,4919 - € 3,4919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 ft
2.40 m
|
||
€ 3,4919 - € 3,4919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.177 in
4.50 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
€ 3,4919 - € 3,4919 | Vraag de levertijd aan hier |
0.139 in
3.53 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.