Menu Search

Kabelbinder 4.6 mm 200.0 mm 52.0 mm PP Zwart

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 52 mm.
Essentra artikelnummer:

10204009

Fabrikant artikelnummer:

1293370

7600 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1123
1000 - 9999 € 0,0935
10000 + € 0,0563
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 11,23

100 x € 0,1123

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 200.0 mm
Totale breedte 4.6 mm
Dikte 1.5 mm
Maximale kabelbundeldiameter 52.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 10.0 kg
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polypropyleen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op