Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 68.0 mm PP Zwart

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 68 mm.
Essentra artikelnummer:

10204016

Fabrikant artikelnummer:

1293371

4416 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1527
1000 - 9999 € 0,1268
10000 + € 0,0761
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 15,27

100 x € 0,1527

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 250.0 mm
Totale breedte 4.8 mm
Dikte 1.5 mm
Maximale kabelbundeldiameter 68.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 10.0 kg
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polypropyleen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op