Menu Search

Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon Blauw

Artikelnummer:

460177-B

69696 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0135
1000 - 1999 € 0,0128
2000 + € 0,012
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 1,35

100 x € 0,0135

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 100.0 mm
Totale breedte 2.5 mm
Maximale kabelbundeldiameter 25.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Product 460177-B vervangt:

Standaard Kabelbinders - Vergrendelbaar, Nylon - Blauw ; 98.0 mm | 3.858 in
Artikelnummer: RG-203-BL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op