Menu Search

Kabelbinder 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon Blauw

Essentra artikelnummer:

10244456

Fabrikant artikelnummer:

460184-B

14800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,0341
1000 - 1999 € 0,0324
2000 + € 0,0307
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 3,41

100 x € 0,0341

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 150.0 mm
Totale breedte 3.6 mm
Maximale kabelbundeldiameter 39.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op