Menu Search

Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Naturel

Deze standaard kabel is geschikt voor algemene toepassingen waar items op een eenvoudige en snelle manier moeten worden samengebundeld. Het heeft een UL94 V-2-ontvlambaarheidsclassificatie.
Essentra artikelnummer:

10244500

Fabrikant artikelnummer:

460185

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,034
1000 - 1999 € 0,0323
2000 + € 0,0306
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 3,40

100 x € 0,034

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 203.0 mm
Totale breedte 3.2 mm
Maximale kabelbundeldiameter 55.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op