Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Rood

Essentra artikelnummer:

10245132

Fabrikant artikelnummer:

460230-R

4500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,1022
1000 - 1999 € 0,0973
2000 + € 0,0921
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,22

100 x € 0,1022

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 300.0 mm
Totale breedte 4.8 mm
Maximale kabelbundeldiameter 85.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op