Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,1228 |
1000 - 2799 | € 0,1129 |
2800 + | € 0,0623 |
Totale lengte | 300.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 11.811 in |
Totale breedte | 7.6 mm |
Totale breedte | 0.299 in |
Maximale kabelbundeldiameter | 88.0 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 3.465 in |
Minimale treksterkte van de lus | 55.0 kg |
Minimale treksterkte van de lus | 55.0 kg |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Materiaal | Nylon |
Kleur | Naturel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan