Menu Search

Kabelbinder 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon Naturel

Deze standaard kabel is geschikt voor algemene toepassingen waar items op een eenvoudige en snelle manier moeten worden samengebundeld. Het heeft een UL94 V-2-ontvlambaarheidsclassificatie.
Essentra artikelnummer:

10247297

Fabrikant artikelnummer:

461172

113100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2655
1000 - 1499 € 0,2443
1500 + € 0,1337
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 26,55

100 x € 0,2655

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 450.0 mm
Totale breedte 8.0 mm
Maximale kabelbundeldiameter 133.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op