Menu Search

Kabelbinder 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon Zwart

Deze standaard kabel is geschikt voor algemene toepassingen waar items op een eenvoudige en snelle manier moeten worden samengebundeld. Het heeft een UL94 V-2-ontvlambaarheidsclassificatie.
Essentra artikelnummer:

10247556

Fabrikant artikelnummer:

461193

33053 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,404
1000 - 1999 € 0,3856
2000 + € 0,3658
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 40,40

100 x € 0,404

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 710.0 mm
Totale breedte 9.0 mm
Maximale kabelbundeldiameter 220.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op