Menu Search

Kabelbinder 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Zwart

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 63.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10251560

Fabrikant artikelnummer:

461883

8100 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2556
1000 - 1999 € 0,2429
2000 + € 0,2302
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 25,56

100 x € 0,2556

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 230.0 mm
Totale breedte 12.7 mm
Maximale kabelbundeldiameter 63.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op