Menu Search

Kabelbinder 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturel

Deze kabelbinder is gemaakt van naturel nylon 6/6 met roestvrijstalen tanden. ‌De roestvrije, niet-magnetische stalen tanden zorgen voor een veilige bevestiging binnenin de kabelbinder. Hij heeft een UL94 V2-ontvlambaarheidclassificatie en kan worden gebruikt bij bedrijfstemperaturen van -40°C tot +85°C.
Essentra artikelnummer:

10278680

Fabrikant artikelnummer:

495195

4900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 199 € 0,3699
200 - 499 € 0,3617
500 - 999 € 0,3536
1000 + € 0,3454
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 36,99

100 x € 0,3699

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 200.0 mm
Totale breedte 4.8 mm
Maximale kabelbundeldiameter 53.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op