Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,0203 |
Totale lengte | 135.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 5.315 in |
Totale breedte | 2.5 mm |
Totale breedte | 0.098 in |
Dikte | 1.0 mm |
Dikte | 0.039 in |
Maximale kabelbundeldiameter | 32.0 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 1.26 in |
Minimale treksterkte van de lus | 8.0 kg |
Minimale treksterkte van de lus | 8.0 kg |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Materiaal | Nylon |
Kleur | Zwart |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.