Menu Search

Kabeldoorvoer 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10325346

Fabrikant artikelnummer:

042090069907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1498
500 - 999 € 0,1315
1000 + € 0,0944
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 37,45

250 x € 0,1498

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 12.0 mm
Binnendiameter 9.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 16.0 mm
Totale hoogte 6.5 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op