Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,1949 |
500 - 999 | € 0,1804 |
1000 + | € 0,1395 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | PVC |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 12.0 mm |
Gatdiameter | 0.472 in |
Binnendiameter | 10.0 mm |
Binnendiameter | 0.394 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Totale diameter | 18.0 mm |
Totale diameter | 0.709 in |
Totale hoogte | 7.0 mm |
Totale hoogte | 0.276 in |
Plaatdikte | 2.0 mm |
Plaatdikte | 0.079 in |
Massief materiaal | Flexibel polyvinyl chloride |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.