Menu Search

Kabeldoorvoer 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +135°C. TPE - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Artikelnummer:

042100069928

4498 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1542
500 - 999 € 0,1446
1000 + € 0,1118
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 38,55

250 x € 0,1542

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Type Hole Grommet
Gatdiameter 12.0 mm
Binnendiameter 10.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 17 mm
Totale hoogte 6.5 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op