Menu Search

Kabeldoorvoer 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10325391

Fabrikant artikelnummer:

042140069907

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,065
500 - 999 € 0,8162
1000 + € 0,6561
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 106,50

100 x € 1,065

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 18.0 mm
Binnendiameter 14.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 23.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op