Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 1,1625 |
500 - 999 | € 0,8817 |
1000 + | € 0,7391 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | TPE |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 23.0 mm |
Gatdiameter | 0.906 in |
Binnendiameter | 18.0 mm |
Binnendiameter | 0.709 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Totale diameter | 30.0 mm |
Totale diameter | 1.181 in |
Totale hoogte | 8.0 mm |
Totale hoogte | 0.315 in |
Plaatdikte | 2.0 mm |
Plaatdikte | 0.079 in |
Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |