Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1029 |
10000 + | € 0,0538 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | PVC |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 7.9 mm |
Gatdiameter | 0.311 in |
Binnendiameter | 3.0 mm |
Binnendiameter | 0.118 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Totale diameter | 11.0 mm |
Totale diameter | 0.433 in |
Totale hoogte | 8.0 mm |
Totale hoogte | 0.315 in |
Plaatdikte | 3.2 mm |
Plaatdikte | 0.126 in |
Massief materiaal | Flexibel polyvinyl chloride |