Menu Search

Kabeldoorvoer 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

Suitable for applications where space is limited and flexibility and appearance are important. Quick and easy installation without tools. Dust tight & easy mounting. Suitable for unthreaded holes.
Artikelnummer:

10280

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0931
10000 + € 0,0488
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 93,10

1000 x € 0,0931

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Hole Grommet
Gatdiameter 6.4 mm
Binnendiameter 4.8 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 9.5 mm
Totale hoogte 7.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op