Menu Search

Kabeldoorvoer 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10070987

Fabrikant artikelnummer:

10446

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,9013
1000 + € 0,4685
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 90,13

100 x € 0,9013

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 37.0 mm
Binnendiameter 31.2 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 45.5 mm
Totale hoogte 9.5 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op