Menu Search

Kabeldoorvoer 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10071076

Fabrikant artikelnummer:

10487

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,5041
2000 + € 0,2633
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 100,82

200 x € 0,5041

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 25.2 mm
Binnendiameter 18.5 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 31.4 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op