Menu Search

Kabeldoorvoer 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10072035

Fabrikant artikelnummer:

10770

18000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1772
10000 + € 0,0929
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 177,20

1000 x € 0,1772

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 12.5 mm
Binnendiameter 8.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 16.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 3.0 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op