Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,208 |
5000 + | € 0,1089 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | PVC |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 12.5 mm |
Gatdiameter | 0.492 in |
Binnendiameter | 11.0 mm |
Binnendiameter | 0.433 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Totale diameter | 19.0 mm |
Totale diameter | 0.748 in |
Totale hoogte | 6.4 mm |
Totale hoogte | 0.252 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Massief materiaal | Flexibel polyvinyl chloride |