Menu Search

Kabeldoorvoer 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10073674

Fabrikant artikelnummer:

11025

4082 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,3788
4000 + € 0,1993
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 151,52

400 x € 0,3788

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 20.5 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 27.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 1.2 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op