Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,3055 |
5000 + | € 0,1585 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | TPE |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 14.2 mm |
Gatdiameter | 0.559 in |
Binnendiameter | 11.0 mm |
Binnendiameter | 0.433 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Totale diameter | 19.0 mm |
Totale diameter | 0.748 in |
Totale hoogte | 6.4 mm |
Totale hoogte | 0.252 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |