Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
200 - 1999 | € 0,773 |
2000 + | € 0,4044 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | TPE |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 25.2 mm |
Gatdiameter | 0.992 in |
Binnendiameter | 18.5 mm |
Binnendiameter | 0.728 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Totale diameter | 31.4 mm |
Totale diameter | 1.236 in |
Totale hoogte | 8.0 mm |
Totale hoogte | 0.315 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |