Menu Search

Kabeldoorvoer 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Artikelnummer:

15506

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1989
5000 + € 0,104
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 99,45

500 x € 0,1989

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Hole Grommet
Gatdiameter 11.9 mm
Binnendiameter 9.6 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 17.5 mm
Totale hoogte 6.8 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op