Menu Search

Kabeldoorvoer 3.2 mm 6.0 mm 8.8 mm 1.2 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Essentra artikelnummer:

10090466

Fabrikant artikelnummer:

15515

14234 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1179
10000 + € 0,0615
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 117,90

1000 x € 0,1179

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 6.0 mm
Binnendiameter 3.2 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 8.8 mm
Totale hoogte 4.0 mm
Plaatdikte 1.2 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op