Menu Search

Grommet 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Replaces Item No.(s): 42050269907
Essentra artikelnummer:

20019082

Fabrikant artikelnummer:

20019082

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,4816
1000 + € 0,3841
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 240,80

500 x € 0,4816

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 8.0 mm
Binnendiameter 5.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 11.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 3.0 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op