Menu Search

Doorvoer 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. It provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from Flexible PVC. Vervangt artikel nr(s).: 42160069907
Essentra artikelnummer:

20019211

Fabrikant artikelnummer:

20019211

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,2687
500 - 999 € 0,9602
1000 + € 0,806
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 126,87

100 x € 1,2687

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 20.0 mm
Binnendiameter 16.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 28.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op