Menu Search

Doorvoer 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

Deze standaard doorvoertule beschermt kabels tegen gaten met een scherpe metalen rand in panelen en behuizingen. Het biedt bescherming tegen slijtage van draden die door metalen panelen met scherpe randen worden gestoken. Het is geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en flexibiliteit vereist is. Het is bestand tegen temperaturen tot 80°C. Zwart en gemaakt van flexibel PVC. Vervangt artikel nr(s).: 42180069907
Essentra artikelnummer:

20019228

Fabrikant artikelnummer:

20019228

2400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 1,4535
500 - 999 € 1,1014
1000 + € 0,9239
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 145,35

100 x € 1,4535

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal PVC
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 23.0 mm
Binnendiameter 18.0 mm
Minimale gebruikstemperatuur 0 °C
Totale diameter 30.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 2.0 mm
Massief materiaal Flexibel polyvinyl chloride
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op