Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 49999 | € 0,0467 |
50000 + | € 0,0397 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | PVC |
Type | Afdichtingsring met gat |
Gatdiameter | 5 mm |
Gatdiameter | 0.197 in |
Binnendiameter | 3 mm |
Binnendiameter | 0.118 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Totale diameter | 8 mm |
Totale diameter | 0.315 in |
Totale hoogte | 4.5 mm |
Totale hoogte | 0.177 in |
Plaatdikte | 1.5 mm |
Plaatdikte | 0.059 in |
Massief materiaal | Flexibel polyvinyl chloride |