Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 9999 | € 0,0744 |
10000 + | € 0,0634 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | PVC |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 10 mm |
Gatdiameter | 0.394 in |
Binnendiameter | 8 mm |
Binnendiameter | 0.315 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Totale diameter | 14 mm |
Totale diameter | 0.551 in |
Totale hoogte | 6.5 mm |
Totale hoogte | 0.256 in |
Plaatdikte | 1.5 mm |
Plaatdikte | 0.059 in |
Massief materiaal | Flexibel polyvinyl chloride |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.