Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 2499 | € 0,1993 |
2500 + | € 0,1702 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | PVC |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 22 mm |
Gatdiameter | 0.866 in |
Binnendiameter | 16 mm |
Binnendiameter | 0.63 in |
Minimale gebruikstemperatuur | 0 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | 32 °F |
Totale diameter | 27 mm |
Totale diameter | 1.063 in |
Totale hoogte | 7 mm |
Totale hoogte | 0.276 in |
Plaatdikte | 1 mm |
Plaatdikte | 0.039 in |
Massief materiaal | Flexibel polyvinyl chloride |