Menu Search

Kabeldoorvoer 12 mm 18 mm 22 mm 2 mm

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +135°C. TPE - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Essentra artikelnummer:

10284841

Fabrikant artikelnummer:

498108

15250 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2999 € 0,1571
3000 + € 0,1345
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 39,28

250 x € 0,1571

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 18 mm
Binnendiameter 12 mm
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Totale diameter 22 mm
Totale hoogte 7 mm
Plaatdikte 2 mm
Massief materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op