Menu Search

Kabeldoorvoer 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

De doorvoertule met gat verandert gaten met een scherpe rand in panelen en behuizingen in gladde openingen om doorgevoerde kabels en draden te beschermen. Het is geschikt voor buitengebruik in overeenstemming met UL 746C.
Artikelnummer:

HG-16

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,921
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 921,00

1000 x € 0,921

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Type Hole Grommet
Gatdiameter 31.5 mm
Binnendiameter 24.6 mm
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Totale diameter 38.1 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op