Menu Search

Kabeldoorvoer 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

Standard Grommets - Imperial protects wires and cables passing through panels.
Essentra artikelnummer:

10155714

Fabrikant artikelnummer:

HG-16-V0

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 1,4462
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 1.446,20

1000 x € 1,4462

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal TPE
Type Afdichtingsring met gat
Gatdiameter 31.5 mm
Binnendiameter 24.6 mm
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Totale diameter 38.1 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op