Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,3113 |
5000 - 9999 | € 0,2604 |
10000 + | € 0,2167 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | TPE |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 19.0 mm |
Gatdiameter | 0.748 in |
Binnendiameter | 12.7 mm |
Binnendiameter | 0.5 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Totale diameter | 24.0 mm |
Totale diameter | 0.945 in |
Totale hoogte | 7.1 mm |
Totale hoogte | 0.28 in |
Plaatdikte | 2.4 mm |
Plaatdikte | 0.094 in |
Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |