Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,121 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | TPE |
Type | Hole Grommet |
Gatdiameter | 6.4 mm |
Gatdiameter | 0.252 in |
Binnendiameter | 4.0 mm |
Binnendiameter | 0.157 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Totale diameter | 9.5 mm |
Totale diameter | 0.374 in |
Totale hoogte | 6.3 mm |
Totale hoogte | 0.248 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |