Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2488 |
5000 - 9999 | € 0,2441 |
10000 + | € 0,2393 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Materiaal | TPE |
Type | Afdichtingsring met gat |
Gatdiameter | 8.0 mm |
Gatdiameter | 0.315 in |
Binnendiameter | 5.5 mm |
Binnendiameter | 0.217 in |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °C |
Minimale gebruikstemperatuur | -40 °F |
Totale diameter | 10.9 mm |
Totale diameter | 0.429 in |
Totale hoogte | 5.5 mm |
Totale hoogte | 0.217 in |
Plaatdikte | 1.6 mm |
Plaatdikte | 0.063 in |
Massief materiaal | Thermoplastisch elastomeer |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.