Menu Search

Naturel PP M5 Standaard zeskantmoer

Een zeskantmoer van naturel polypropyleen (PP) met goede chemische en elektrische isolatie-eigenschappen en geschikt voor gebruik in een groot aantal sectoren. De onderdelen verwijzen alleen als richtlijn naar de normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 en DIN 934.
Artikelnummer:

0030030300VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,0833
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 8,33

100 x € 0,0833

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Massief materiaal Polypropyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op