Menu Search

Zeskantmoer M10 17.0 mm PA Zwart

Deze zeskantmoer is gemaakt van zwart nylon. Gebruikt in toepassingen waar de moer elektrisch, chemisch en warmtebestendig moet zijn. Raadpleeg de normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 en DIN 943 alleen als richtlijn
Artikelnummer:

0030060001VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,1002
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,02

100 x € 0,1002

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op