Menu Search

Zeskantmoer M16 24.0 mm PA Naturel

Deze zeskantmoer is gemaakt van naturel nylon. Gebruikt in toepassingen waar de moer elektrisch, chemisch en warmtebestendig moet zijn. Raadpleeg de normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 en DIN 943 alleen als richtlijn
Essentra artikelnummer:

10041635

Fabrikant artikelnummer:

0030090000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,3753
2500 - 4999 € 0,3564
5000 + € 0,3375
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 93,83

250 x € 0,3753

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op