Menu Search

Zeskantmoer 3/8-32 12.7 mm PA Naturel

These Natural Nylon Jam Nuts have an overall height of N/A and support a thread size of 3/8-32
Essentra artikelnummer:

10325469

Fabrikant artikelnummer:

0437532HJN

651 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2109
5000 - 9999 € 0,1804
10000 + € 0,1571
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 210,90

1000 x € 0,2109

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 3/8-32
Sleutelwijdte 12.7 mm
Totale hoogte 3.2 mm
Buitendiameter 12.7 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op