Menu Search

Zeskantmoer M8 12.9 mm PA Naturel

Deze zeskantmoer is gemaakt van zwart nylon. Gebruikt in toepassingen waar de moer elektrisch, chemisch en warmtebestendig moet zijn. Raadpleeg de normen NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 en DIN 943 alleen als richtlijn
Essentra artikelnummer:

10325155

Fabrikant artikelnummer:

04M080125HN

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0628
2500 - 9999 € 0,0565
10000 + € 0,0508
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 31,40

500 x € 0,0628

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op